|
316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 12 mm OD
Part #: 316L-12MTB7-3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
TeesButt weld tee fitting enables durable, contamination-free branching in welded systems, supporting high-integrity flow paths in critical applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 12 mm OD
Log in or Register to view price
Catalogs
Tees
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
316L-12MTB7-3 — 316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 12 mm OD
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316L Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 12 mm |
| Connection 1 Type | Tube Butt Weld |
| Connection 2 Size | 12 mm |
| Connection 2 Type | Tube Butt Weld |
| Connection 3 Size | 12 mm |
| Connection 3 Type | Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020716 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142606 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183103 |
| UNSPSC (15.1) | 40183103 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12-ATW-3 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-12TB7-3 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-4-ATW-3 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-4TB7-3 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-4TB7-3P | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-6MTB7-3 | 316L Stainless Steel | 6 mm | Tube Butt Weld | 6 mm | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-6TB7-3 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-8-ATW-3 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-8TB7-3 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-8TB7-3-8-4 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | View Product |
| 316L-8TB7-3P | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
