text.skipToContent text.skipToNavigation

316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD

Referencia #: 316L-8TB7-3

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/2 in.
Connection 3 Type Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tees

Butt weld tee fitting enables durable, contamination-free branching in welded systems, supporting high-integrity flow paths in critical applications.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD

Referencia #: 316L-8TB7-3
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tees
Butt weld tee fitting enables durable, contamination-free branching in welded systems, supporting high-integrity flow paths in critical applications.

Especificaciones

316L-8TB7-3 — 316L Stainless Steel Tube Butt Weld Union Tee, 1/2 in. OD

Atributo Valor
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/2 in.
Connection 3 Type Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142606
UNSPSC (13.0601) 40183103
UNSPSC (15.1) 40183103
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-12-ATW-3 316L Stainless Steel 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld 3/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-12MTB7-3 316L Stainless Steel 12 mm Tube Butt Weld 12 mm Tube Butt Weld Ver producto
316L-12TB7-3 316L Stainless Steel 3/4 in. Tube Butt Weld 3/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-4-ATW-3 316L Stainless Steel 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-4TB7-3 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-4TB7-3P 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-6MTB7-3 316L Stainless Steel 6 mm Tube Butt Weld 6 mm Tube Butt Weld Ver producto
316L-6TB7-3 316L Stainless Steel 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-8-ATW-3 316L Stainless Steel 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld 1/2 in. Automatic Tube Butt Weld Ver producto
316L-8TB7-3-8-4 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto
316L-8TB7-3P 316L Stainless Steel 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.