text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Part #: SS-1010-3TTF

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 5/8 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 5/8 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 3 Size 1/2 インチ
Connection 3 Type NPTめねじ
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tees

Tee female tube connector enables three-way connections between tubing and threaded ports—ideal for branching flow in critical fluid systems.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Part #: SS-1010-3TTF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tees

Tee female tube connector enables three-way connections between tubing and threaded ports—ideal for branching flow in critical fluid systems.

Specifications

SS-1010-3TTF — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすブランチ・ティー、チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × チューブ外径サイズ: 5/8 インチ × 1/2 インチ・サイズ NPTめねじ

Attribute Value
Body Material 316 ステンレス鋼
Bored Through No
Cleaning Process 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Connection 1 Size 5/8 インチ
Connection 1 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 2 Size 5/8 インチ
Connection 2 Type Swagelok®チューブ継手
Connection 3 Size 1/2 インチ
Connection 3 Type NPTめねじ
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-1010-3TTF Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1210-3TTF Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-200-3TTF Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-3-4TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-3-4TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-3TFT Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
B-400-3TTF Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-3-4TTF Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-400-3-4TTF Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-3TFT Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-10M0-3TTF Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-1210-3TFT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1210-3TTF Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-3-4TFT Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-12M0-3-4TTF Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-3-8TTF Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-3-12TFT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1610-3-12TTF Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-3TFT Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle View Product
SS-1610-3TTF Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-16M0-3TTF Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-3TFT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-200-3TTF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-3-4RTTTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-3-4TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-3-4TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-3TFT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-400-3TTF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3-6TFT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle View Product
SS-600-3-6TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3-8TTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3RTTTF Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-600-3TFT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-600-3TTF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-3-4TFT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra View Product
SS-6M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-6M0-3TTF Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® View Product
SS-810-3-4TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-810-3-8TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra View Product
SS-810-3-8TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-810-3TFT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra View Product
SS-810-3TTF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® View Product
SS-8M0-3-4TTF Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® 8 mm Racor Swagelok® View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.