|
Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
Part #: SS-4-T-RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
TeesSupports three-way flow paths with a robust, pressure-rated design—ideal for branching pipe systems without compromising performance. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
Log in or Register to view price
Catalogs
Tees
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-4-T-RT — Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 1/4 in. Female ISO Tapered Thread
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Connection 3 Size | 1/4 in. |
| Connection 3 Type | Female ISO Tapered Thread |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020556 |
| eClass (5.1.4) | 37020506 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40174607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142319 |
| UNSPSC (13.0601) | 40174607 |
| UNSPSC (15.1) | 40174607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4-T | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-8-T | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12-T | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-16-T | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-2-MT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-T | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-4-MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-MT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-T | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-T-RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-8-MT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | View Product |
| SS-8-T | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-8-T-RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
