|
Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho
Referencia #: SS-2-HP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Tapones Hexagonales HuecosSeleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Hexagonales Huecos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2-HP — Tapón de cabeza hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/8 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT macho |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020572 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560208 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40173507 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40173507 |
| UNSPSC (15.1) | 40173507 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-HPST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
| SS-2-HPST | 316 Stainless Steel | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
| SS-4-HP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HPST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
| SS-6-HP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HPST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
| SS-8-HP | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HPST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
