text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Nut for 5/8 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-1012-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 5/8 in.
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Nut for 5/8 in. Swagelok Tube Fitting

Код изделия: SS-1012-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Female Nuts

Female nut provides a secure, leak-tight connection for tube fittings—ideal for maintaining sealing integrity in critical fluid systems.

Технические характеристики

SS-1012-1 — 316 Stainless Steel Nut for 5/8 in. Swagelok Tube Fitting

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 5/8 in.
Connection 1 Type Female Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-22M2-1 316 Stainless Steel 22 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-3M2-1 316 Stainless Steel 3 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.