text.skipToContent text.skipToNavigation

316 스테인리스강 전위 페럴, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

型番: SS-6M3-1

仕様

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
フロント・フェルール

フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 스테인리스강 전위 페럴, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

型番: SS-6M3-1
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

フロント・フェルール
フロント・フェルールにより、正確なシールおよびチューブ・グリップが可能ー重要な流体システムにおける漏れの無いシール性能の維持に適しています。

仕様

SS-6M3-1 — 316 스테인리스강 전위 페럴, 6mm 스웨즈락 튜브 피팅용

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 6mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 製品を見る
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 製品を見る
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 製品を見る
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - 製品を見る
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 製品を見る
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 製品を見る
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 製品を見る
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 製品を見る
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 製品を見る
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 製品を見る
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 製品を見る
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 製品を見る
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 製品を見る
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 製品を見る
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 製品を見る
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 製品を見る
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 製品を見る
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 製品を見る
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 製品を見る
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 製品を見る
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 製品を見る
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 製品を見る
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 製品を見る
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 製品を見る
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 製品を見る
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 製品を見る
SS-1213-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма - - - 製品を見る
SS-12M3-1 Нержавеющая сталь 316 12 мм - - - 製品を見る
SS-1413-1 Нержавеющая сталь 316 7/8 дюйма - - - 製品を見る
SS-14M3-1 Нержавеющая сталь 316 14 мм - - - 製品を見る
SS-15M3-1 Нержавеющая сталь 316 15 мм - - - 製品を見る
SS-1613-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм - - - 製品を見る
SS-16M3-1 Нержавеющая сталь 316 16 мм - - - 製品を見る
SS-18M3-1 Acero inoxidable 316 18 mm - - - 製品を見る
SS-2003-1 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-203-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-20M3-1 Acero inoxidable 316 20 mm - - - 製品を見る
SS-22M3-1 Acero inoxidable 316 22 mm - - - 製品を見る
SS-2403-1 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. - - - 製品を見る
SS-25M3-1 Acero inoxidable 316 25 mm - - - 製品を見る
SS-28M3-1 Acero inoxidable 316 28 mm - - - 製品を見る
SS-2M3-1 Acero inoxidable 316 2 mm - - - 製品を見る
SS-303-1 Acero inoxidable 316 3/16 pulg. - - - 製品を見る
SS-3203-1 Acero inoxidable 316 2 pulg. - - - 製品を見る
SS-3M3-1 Acero inoxidable 316 3 mm - - - 製品を見る
SS-403-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - 製品を見る
SS-4M3-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - 製品を見る
SS-503-1 Acero inoxidable 316 5/16 pulg. - - - 製品を見る
SS-603-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - 製品を見る
SS-813-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - 製品を見る
SS-8M3-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - 製品を見る
T-1213-1 PTFE 3/4 pulg. - - - 製品を見る
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 製品を見る
T-1613-1 PTFE 1 pulg. - - - 製品を見る
T-203-1 PTFE 1/8 pulg. - - - 製品を見る
T-303-1 PTFE 3/16 pulg. - - - 製品を見る
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 製品を見る
T-403-1 PTFE 1/4 pulg. - - - 製品を見る
T-503-1 PTFE 5/16 pulg. - - - 製品を見る
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 製品を見る
T-813-1 PTFE 1/2 pulg. - - - 製品を見る
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。