|
Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, filetage NPT femelle 1/2 po, 0,69 bar (10 psig)
Réf. pièce : SS-8C4-10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Pression fixeEmpêchez les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté, avec les clapets anti-retour Swagelok aux pressions de tarage fixes ou réglables adaptées à votre utilisation. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, filetage NPT femelle 1/2 po, 0,69 bar (10 psig)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Pression fixe
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Spécifications
SS-8C4-10 — Clapet anti-retour en acier inoxydable, pression fixe, filetage NPT femelle 1/2 po, 0,69 bar (10 psig)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT femelle |
| Pression de tarage | 0,69 bar (0,069 MPa, 10 psi). |
| Cv maximal | 1.68 |
| Matériau des joints toriques | Élastomère fluorocarboné FKM |
| Pression nominale à température ambiante | 3000 PSIG À 100°F / 206 BAR À 37°C |
| État de surface | Standard |
| Tests | Pas de test optionnel |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-1/3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-25 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-4CP2-RT-1 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| B-4CP4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-4CP5-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-6C-1 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-1/3 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-MM-1 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-6C-MM-1/3 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C-1 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C-1/3 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| B-8C4-1 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| B-8CP2-1 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| B-8CP2-10 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-10C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-12C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-12C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C-10 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-16C4-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-25 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-2C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1/3-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C1-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-1-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-EP-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-KZ-30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-100 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP2-RT-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP4-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | Afficher le produit |
| SS-4CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP5-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | Afficher le produit |
| SS-4CP6-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | Afficher le produit |
| SS-4C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Afficher le produit |
| SS-4C-VCR-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | Afficher le produit |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Afficher le produit |
| SS-6C-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-6C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Afficher le produit |
| SS-6C-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C-25 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C4-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 3/8인치 | 암나사 NPT | Afficher le produit |
| SS-6C-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C-KZ-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C-KZ-1/3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-10 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6C-MM-25 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-6C-TR-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8C2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8C-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8C4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8C-5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8CP2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP2-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP2-KZ-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP2-RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-8CP4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8CP5-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-8C-TR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR mâle (joint métallique) | 1/2 po | Raccord VCR mâle (joint métallique) | Afficher le produit |
| SS-CHF12-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF12RT-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Taraudage conique ISO | 3/4 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-CHF16-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF8-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF8-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF8-5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Afficher le produit |
| SS-CHF8RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/2 po | Taraudage conique ISO | Afficher le produit |
| SS-CHM12-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM12-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM4RT-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHM8-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHS10MM-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS10MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-10 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12-5 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-1/3 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-10 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS12MM-5 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 12 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS16-10 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-10 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-5 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/8 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-10 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-25 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-5 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-KZ-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS6-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-1/3 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-10 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-100 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-25 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-5 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-BU-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6-EP-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6M8-BU-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-10 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-25 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS6MM-5 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-10 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-1-SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-25 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-5 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-CHS8-BU-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-EP-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-EP-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8-KZ-1 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8MM-1 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHS8MM-1/3 | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | 1/4 pulg. | Cierre frontal (junta plana) macho VCR | Afficher le produit |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | 1/4 pulg. | Cierre Frontal (Junta Plana) VCR Macho | Afficher le produit |
| SS-CHVCR8-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
| SS-CHVCR8-1/3 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/2 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
