|
Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Referencia #: SS-2-RS-2V
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
GasketsEngineered for precision sealing in demanding systems, this gasket enhances reliability and minimizes maintenance in fluid and gas applications. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Gaskets
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-2-RS-2V — Stainless Steel Gasket for 1/8 in. ISO Parallel Thread (RS) Fitting, Fluorocarbon FKM Inner Ring
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Flow Restrictor | No |
| Gasket Size | 1/8 in. |
| Inner Ring | Fluorocarbon FKM Inner Ring |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Ver producto |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
