|
Stainless Steel Gasket for 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (RP) Fitting
Art.-Nr.: SS-4-RP-2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DichtungenErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Stainless Steel Gasket for 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (RP) Fitting
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Dichtungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
SS-4-RP-2 — Stainless Steel Gasket for 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (RP) Fitting
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| Dichtungsgröße | 1/4 Zoll |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-16-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-2-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-4-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| 304L-6-RSNB-2 | 304L Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-12-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
