|
Sistema de soldadura Swagelok, Bloque de fijación Serie 10
Referencia #: CWS-10TFB
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Bloques de FijaciónLas herramientas y accesorios de soldadura Swagelok que ayudan a asegurar resultados precisos y consistentes, alta calidad y uniformidad en variedad de configuraciones de soldadura. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Sistema de soldadura Swagelok, Bloque de fijación Serie 10
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bloques de Fijación
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Especificaciones
CWS-10TFB — Sistema de soldadura Swagelok, Bloque de fijación Serie 10
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño del tubo | 6 a 25 mm y 1/4 a 1 pulg. |
| Serie del Soldador | Serie 10 |
| eClass (4.1) | 21020501 |
| eClass (5.1.4) | 21025001 |
| eClass (6.0) | 21020500 |
| eClass (6.1) | 21020500 |
| eClass (10.1) | 21020500 |
| UNSPSC (4.03) | 23171901 |
| UNSPSC (10.0) | 27112800 |
| UNSPSC (11.0501) | 27112800 |
| UNSPSC (13.0601) | 27112800 |
| UNSPSC (15.1) | 27112800 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Serie del Soldador
|
Tamaño del tubo
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-5TFB | Series 5 | 1/8 to 5/8 in. and 3 to 17.3 mm | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
