|
R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 오렌지색 스프링 키트, 1500~2250psig(103~155bar)
Код изделия: 177-R3A-K1-D
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Комплект пружинПредлагается широкий выбор запасных деталей и вспомогательных принадлежностей для вашего клапана Swagelok. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 오렌지색 스프링 키트, 1500~2250psig(103~155bar)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Комплект пружин
Features: Liquid or gas service; Set pressures from 10 to 6000 psig (0.68 to 413 bar); 1/4 and 1/2 in. and 6 to 12 mm end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Maintenance Instructions; RL3 Series Externally Adjustable Relief Valves Manual Override Handle Conversion Instructions
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Adjusting the set pressure, manual override conversion, stem seal replacement, bonded disc replacement.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
177-R3A-K1-D — R3A 시리즈 비례식 릴리프 밸브용 오렌지색 스프링 키트, 1500~2250psig(103~155bar)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Для серии | R3A 시리즈 |
| Давление разрыва | 1500-2250PSI(조절 가능) |
| Диапазон давления срабатывания пружины | 1500~2250psig(103~155bar) |
| eClass (4.1) | 37010634 |
| eClass (5.1.4) | 37019901 |
| eClass (6.0) | 37019102 |
| eClass (6.1) | 37019901 |
| eClass (10.1) | 37019901 |
| UNSPSC (4.03) | 40141606 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
| 177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
