|
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Adapter, 1/2 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
Art.-Nr.: SS-8-VCO-3-6TA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StutzenEinfache Montage auf engem Raum mit Swagelok VCO® Mehrzweck-Verschraubungen für allgemeine industrielle, hochreine und Hochdruck-Anwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Adapter, 1/2 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Stutzen
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
Technische Daten
SS-8-VCO-3-6TA — Stainless Steel VCO O-Ring Face Seal Fitting, Tube Adapter, 1/2 in. VCO Fitting x 3/8 in. Tube OD
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/2 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | VCO®-Dichtungsstutzen mit O-Ring |
| Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 316L-8-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
| SS-6-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCO-3-8TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male NPT | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
