|
316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned
Art.-Nr.: 6LV-4MW-6-2P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
StraightsMicro-Fit® straight fitting ensures ultra-clean, compact weld connections with minimal dead space—ideal for high-purity flow system integrity. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Straights
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
Technische Daten
6LV-4MW-6-2P — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Reducing Union, 1/4 in. x 1/8 in. OD, SC-01 Cleaned
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Body Material | 316L VIM-VAR |
| Cleaning Process | Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
| Connection 2 Size | 1/8 in. |
| Connection 2 Type | Micro-Fit Tube Butt Weld |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020512 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020512 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142606 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-4MW-6-2 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-6MW-6-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-6MW-6-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-6-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-6-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 1/4 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-6-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
| 6LV-8MW-6-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | 3/8 in. | Micro-Fit Tube Butt Weld | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
