text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Réf. pièce : SS-4-SAE-1-4AN

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 7/16-20 po
Type du raccordement 1 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage JIC mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Droits

Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Réf. pièce : SS-4-SAE-1-4AN
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.

Spécifications

SS-4-SAE-1-4AN — Stainless Steel Pipe Fitting, Adapter, 7/16-20 Male JIC Thread x 1/4 in. Male SAE/MS Straight Thread

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 7/16-20 po
Type du raccordement 1 Filetage cylindrique SAE/MS mâle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage JIC mâle
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12-A 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-A-12RS 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-12-A-12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-12-AN-1-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male JIC Thread 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-SAE-7-12 316 Stainless Steel 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-16-A 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-16-A-16RS 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-16-A-16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-16-AN-1-16 316 Stainless Steel 1 5/16-12 in. Male JIC Thread 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-2-A-2RS 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-2-A-2RT 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-A-4RS 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-4-A-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-4-AG-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Parallel Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-AN-1-2 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-AN-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-AT-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-1-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-SAE-7-4 316 Stainless Steel 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6-A 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-A-6RS 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-6-A-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6-AG-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Parallel Thread 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-AN-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-AN-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male JIC Thread 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-A-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-6-AT-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-1-6AN 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Male JIC Thread Afficher le produit
SS-6-SAE-7-4 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-6-SAE-7-6 316 Stainless Steel 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-A-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder Afficher le produit
SS-8-A-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-8-AG-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-AN-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male JIC Thread 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-AT-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-1-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-SAE-7-8 316 Stainless Steel 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 1/2 in. Female NPT Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.