text.skipToContent text.skipToNavigation
파이프 피팅

Swagelok® 파이프 피팅

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 일관적이고 누설 없는 변환을 지원합니다.

파이프 피팅 보기

Swagelok® NPT 파이프 피팅은 대부분의 산업용 애플리케이션에 사용되는 파이프 및 튜빙 시스템에서 신뢰성 높은 연결을 제공합니다. 이 제품은 누설 없는 성능을 제공하는 동시에, 산업 표준의 설계 요건을 초과하여 결합 나사산의 수를 최적화하고 마모를 최소화합니다.

나사 피치 및 크기 식별

이 피팅은 광범위한 형상과 재질뿐 아니라 최대 15,000 psig(1033 bar)의 애플리케이션에 대응하는 두꺼운 벽 316 스테인리스강 옵션으로도 공급 가능하며, 모두 Swagelok 품질 기준에 따라 제조됩니다. 엘보우, 티, 크로스의 각도는 정확한 배관 레이아웃이 가능하도록 엄격하게 제어됩니다.

피팅 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Rohrverschraubungen—Kategorien

Adapter

Adapter

Verbinden Sie Fluidsysteme unterschiedlicher Komponentengrößen mit Winkel-, T- oder geraden Adaptern. 

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie nützliche Werkzeuge und Kits für die Wartung von Rohrleitungsverbindungen in Fluidsystemen. 

Kugelbuchsverschraubungen

Kugelbuchsverschraubungen

Sorgen Sie mit den Kugelverschraubungen für Instrumentierungssysteme und Prozesssteuerung für leckagefreie und zuverlässige Systeme.  

Nippel

Nippel

Verwenden Sie Nippel, um Rohrleitungen oder andere Komponenten an einem oder beiden Enden miteinander zu verbinden.  

Reduzierstücke

Reduzierstücke

Verbinden Sie größere mit kleineren Rohren und wechseln Sie zwischen Rohrgrößen, um die Durchflussanforderungen zu erfüllen und vorhandene Rohre zu nutzen. 

Verbindungen

Verbindungen

Sorgen Sie für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungsabschnitten – für einen zuverlässigen Transfer von Fluiden und Gasen. 

Verschlusskappen und Stopfen

Verschlusskappen und Stopfen

Dichten Sie Rohrenden oder andere Anschlüsse mit Verschlussstopfen oder Schraubkappen ab.

파이프 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Rohrverschraubungen

Rohrverschraubungen

Die gratfreien Innenoberflächen und glatten Gewindeflanken der Rohrverschraubungen von Swagelok sorgen für einen reibungslosen Durchfluss bei gleichzeitig optimierter Abdichtung und minimiertem Gewindefraß. Eine Vielzahl an verfügbaren Werkstoffen und Konfigurationen, darunter Adapter, Kappen und Stopfen, Verbindungen, Kreuzstücke, Winkelstücke, Nippel, Reduzierstücke und T-Stücke, werden mit den hohen Qualitätsstandards von Swagelok hergestellt, um unterschiedlichsten Anwendungs- und Umgebungsanforderungen gerecht zu werden.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.