text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-VCO-1-4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Droits

Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Réf. pièce : SS-4-VCO-1-4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Droits
Un montage facile dans des espaces restreints avec les raccords multifonctions VCO® Swagelok pour applications générales, haute pureté et haute pression

Spécifications

SS-4-VCO-1-4 — Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO en acier inoxydable 316, connecteur avec filetage NPT mâle, raccord VCO 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT mâle
Réducteur de débit Non
Lubrifiant Dow Corning 111
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163100
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183110
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
316L-4-VCO-1A 316L Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Automatic Tube Butt Weld Afficher le produit
SS-12-VCO-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Male NPT Afficher le produit
SS-12-VCO-6-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-16-VCO-1 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-16-VCO-1-16 316 Stainless Steel 1 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-VCO-1 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-4-VCO-1-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-4-VCO-1-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-4-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-4-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Afficher le produit
SS-4-VCO-6-200 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4-VCO-6-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-4-VCO-6-6M0 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-6-VCO-1 316 Stainless Steel 3/8 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-8-VCO-1 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-VCO-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Afficher le produit
SS-8-VCO-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Male NPT Afficher le produit
SS-8-VCO-1-BL 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Blind (Undrilled) Body - - Afficher le produit
SS-8-VCO-6-600 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-8-VCO-6-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.