|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ
型番: SS-6-MTA-7-4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型チューブとねじポート間で信頼性が高く漏れの無い変換を実現し、重要な流体システム環境向けに設計されています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-6-MTA-7-4RT — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用テーパーめねじ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 6 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用テーパーめねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | 製品を見る |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-7-4 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| B-4-TA-7-6 | 황동 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| B-6-TA-1-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| B-6-TA-7-4 | 황동 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| B-8-MTA-1-4RS | 황동 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| B-8-TA-1-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| B-8-TA-7-6 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| B-8-TA-7-8 | 황동 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| S-6-TA-1-4 | 탄소강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 10mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 7/8-14인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-10-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-10-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-1210-A-12ANF | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 12mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-12W | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-12-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-1610-A-16ANF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 37° 확관 | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 16mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 5/16-12인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-16-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-16-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 18mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-1-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-200-A-2ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-200-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-20-TA-1-20 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-24-TA-1-24 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 | 1 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-2-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 5/16-24인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-2-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-32-TA-1-32 | 316 스테인리스강 | 2인치 | 페럴 장착된 스웨즈락 튜브 어댑터 | 2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-400-A-4ANF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-4W | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-4-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-600-A-6ANF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok®튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-2RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RJ | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 나사(RJ) | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-6-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 6mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 7/16-20인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-6-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 製品を見る |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 製品を見る |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 製品を見る |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
