|
Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS x 9/16-18 macho JIC
Part #: SS-6-SAE-1-6AN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
RectosOptimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS x 9/16-18 macho JIC
Log in or Register to view price
Catalogs
Rectos
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-6-SAE-1-6AN — Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS x 9/16-18 macho JIC
| Attribute | Value |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 9/16-18 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Rosca Macho SAE/MS paralela |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Male JIC Thread |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-A-12RS | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-12-A-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12-AN-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male JIC Thread | 3/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-12-SAE-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-16-A | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-16-A-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-16-A-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-16-AN-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male JIC Thread | 1 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-A | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-2-A-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-2-A-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-A | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-A-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | View Product |
| SS-4-A-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-4-AG-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-2 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AN-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male JIC Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-AT-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male NPT | View Product |
| SS-4-SAE-1-4AN | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Male JIC Thread | View Product |
| SS-4-SAE-7-4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-6-A | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Male NPT | View Product |
| SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | View Product |
| SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | View Product |
| SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | View Product |
| SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | View Product |
| SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
