text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

Referencia #: SS-1VS8MM

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.37
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Phenolic Knob
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.172 in
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Straight Pattern, Vee Stem

Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

Referencia #: SS-1VS8MM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straight Pattern, Vee Stem
Integral-bonnet needle valve are compact needle valves available in a full range of sizes, configurations, and materials for a variety of applications.

Especificaciones

SS-1VS8MM — Stainless Steel Integral Bonnet Needle Valve, 0.37 Cv, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Vee Stem

Atributo Valor
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.37
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Phenolic Knob
Low Emissions Certified Yes
Maximum Temperature, °F (°C) 600 (315)
Max Temperature Pressure Rating 600°F @ 3130 PSIG /315°C @ 215 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice 0.172 in
Room Temperature Pressure Rating 5000 PSIG @ 100°F /344 BAR @ 37°C
Stem Tip Material 316 Stainless Steel
Stem Type Vee
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-26VF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-26VF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-26VM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-26VM8-F8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-26VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-26VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-OVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-OVM2-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-OVS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.