text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR femelle 1/4 po, nettoyage SC-01, actionneur NF

Réf. pièce : 6LVV-DPVFR4-P-C

Spécifications

Attribut Valeur
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normalement fermé
Matériau du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage Spécifications pour la fabrication très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 300 (150)
Température minimale, °F (°C) 50 (10)
Matériau du siège Vespel
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
Configuration droite, avec actionneur

Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR femelle 1/4 po, nettoyage SC-01, actionneur NF

Réf. pièce : 6LVV-DPVFR4-P-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, avec actionneur
Répondez aux exigences de haute ou très haute pureté avec les vannes à membrane Swagelok, proposées avec un large choix de dimensions, de matériaux et de configurations, pour les applications les plus diverses.

Spécifications

6LVV-DPVFR4-P-C — Vanne à membrane très haute pureté en acier inoxydable 316L VIM-VAR, raccord VCR femelle 1/4 po, nettoyage SC-01, actionneur NF

Attribut Valeur
Mode de fonctionnement de l'actionneur Normalement fermé
Matériau du corps Acier inoxydable 316L VIM-VAR
Procédé de nettoyage Spécifications pour la fabrication très haute pureté (SC-01)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord VCR femelle (joint métallique)
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord VCR femelle (joint métallique)
Cv maximal 0.27
Température maximale, °F (°C) 300 (150)
Température minimale, °F (°C) 50 (10)
Matériau du siège Vespel
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40141600
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
6LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Afficher le produit
6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread Afficher le produit
6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Afficher le produit
6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit
6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Afficher le produit

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.