text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Mando redondo

Referencia #: SS-DSM4F4A

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.3
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Redondo
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Mando redondo

Referencia #: SS-DSM4F4A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

SS-DSM4F4A — Válvula de diafragma de alta pureza y alta presión de acero inox., modelo en ángulo, 1/4 pulg. NPT macho x 1/4 pulg. NPT hembra, Mando redondo

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316L
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje Especial (SC-11)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Cv Máximo 0.3
Configuración de Caudal Modelo en ángulo (2 vías)
Junta plana Acero inoxidable 316 recubierto de PTFE
Color del Mando Verde
Tipo de mando Redondo
Máxima Temperatura, °F (°C) 250 (121)
Rango de temperatura y presión máx 121°C @ 192 BAR / 250°F @ 2800 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -100 (-73)
Rango de presión a temperatura ambiente 241 BAR @ 20°C / 3500 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,51 µm (20 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
SS-DLS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-DSTW4 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld Ver producto
SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
SS-DSVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.