Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/8 дюйма (от 6 до 8 мм)
- От –100°F (–73°C) до 250°F (121°C)
- Нерж. сталь 316
- От 2800 фунтов на кв. дюйм, ман. (192 бара) до 3500 фунтов на кв. дюйм, ман. (241 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с мембранным уплотнением — Мембранные клапаны высокой степени чистоты и высокого давления, серии DL и DS — Straight Pattern
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-DLS6MM 316L Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting SS-DLS8MM 316L Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting SS-DLV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR SS-DSM4F4A 316L Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT SS-DSV51 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR SS-DSS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-DLS4 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld SS-DSTW4 316L Stainless Steel 1/4 in. Tube Socket Weld 1/4 in. Tube Socket Weld SS-DLS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-DLVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld SS-DSVCR4 316L Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld SS-DSS6 316L Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting
Наличие изделий по местоположению склада
часов