text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

型番: SS-4FW-VCR-7

仕様

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature 7 Micron Element Pore Size
Filter Element Size 7 Micron
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
Inline Welded Filters

Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

型番: SS-4FW-VCR-7
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Inline Welded Filters
Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

仕様

SS-4FW-VCR-7 — Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, 1/4 in. Male VCR, 7 Micron Pore Size

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting
Feature 7 Micron Element Pore Size
Filter Element Size 7 Micron
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -20(-28)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102000
eClass (6.1) 36102000
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161516
UNSPSC (11.0501) 40161516
UNSPSC (13.0601) 40161516
UNSPSC (15.1) 40161516
UNSPSC (17.1001) 24111802
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-4FW-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4FW-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4FW2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4FW2-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-4FW4-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW4-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW4-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW5-15 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW5-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW5-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-4FW-7 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4FWS-05 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4FWS-VCR-05 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 製品を見る
SS-4FW-VCR-2 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 製品を見る
SS-6FW-MM-15 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6FW-MM-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6FW-MM-7 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6FWS-MM-05 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。