|
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polyamide Support Body
Part #: 304-S1-PA-4T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Bolted Plastic Clamp Tube SupportBolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polyamide Support Body
Log in or Register to view price
Catalogs
Bolted Plastic Clamp Tube Support
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Specifications
304-S1-PA-4T — Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polyamide Support Body
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Polyamide |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31162906 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Tube OD
|
Length
|
Bend Radius
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | View Product |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | View Product |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | View Product |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | View Product |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
