text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Angle-Pattern Toggle Valve, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting,

Art.-Nr.: B-OGS2-A

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.11
Flow Pattern Angle Pattern (2-way)
Handle Style Nylon Toggle
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Orifice 0.080 in
Room Temperature Pressure Rating 300 PSIG @ 100°F /20.6 BAR @ 37°C
Stem Tip Material PTFE
Stem Type Soft-Seat PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Angle Pattern, Manual Actuation

On-off operation is quick and easy with the toggle valve.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Angle-Pattern Toggle Valve, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting,

Art.-Nr.: B-OGS2-A
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Angle Pattern, Manual Actuation
On-off operation is quick and easy with the toggle valve.

Technische Daten

B-OGS2-A — Brass Angle-Pattern Toggle Valve, 1/8 in. Swagelok Tube Fitting,

Attribute Wert
Body Material Brass
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/8 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.11
Flow Pattern Angle Pattern (2-way)
Handle Style Nylon Toggle
Maximum Temperature, °F (°C) 200 (93)
Max Temperature Pressure Rating 200°F @ 300 PSIG /93°C @ 20.6 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -20 (-28)
Orifice 0.080 in
Room Temperature Pressure Rating 300 PSIG @ 100°F /20.6 BAR @ 37°C
Stem Tip Material PTFE
Stem Type Soft-Seat PTFE
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141638
UNSPSC (11.0501) 40141638
UNSPSC (13.0601) 40141638
UNSPSC (15.1) 40141638
UNSPSC (17.1001) 40183103
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-1GS4-A 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-OGS2-A 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.