|
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4)
Art.-Nr.: SS-QF4-S-6PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
SS-QF4-S-6PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Maximaler Cv | 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper |
| Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
| O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
| Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
| Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
| Serie | QF4 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF12-S-12PM | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-1610 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF16-S-16PM | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4MT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-4PM | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-6PM | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8FS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-QF8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
