Régulateurs de pression Swagelok®
Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.
Découvrir le régulateur adapté à vos besoinsLes régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.
Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.
Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.
Regulators Categories
Back-Pressure Regulators, Dome-Loaded
Safeguard complex systems' sensitive equipment by controlling varying inlet and upstream pressures despite varying flow demands.
Back-Pressure Regulators, Spring-Loaded
Precisely control inlet pressure, ensuring consistent process output and performance across various industrial applications.
High-Purity, High-Flow Gas Regulators, HF Series
Design systems more efficiently with manual adjustability, high-flow capacity, and a corrosion-resistant design for dependable gas control.
Pressure-Reducing Regulators, Dome-Loaded
Achieve precise and consistent control over pressure fluctuations, irrespective of variations in flow rate or inlet pressure.
Pressure-Reducing Regulators, Spring-Loaded
Maintain process outputs within chemical distribution, DI water, and chemical delivery systems with the right pressure-reducing, spring-loaded regulator.
Pressure-Reducing Regulators, Electrically-Heated
Enhance accuracy and stability with an electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator, ideal for vaporizing liquid samples or preheating gas samples.
Steam-Heated Vaporizing Pressure-Reducing Regulators
Explore cutting-edge vaporizing pressure reducing regulators at Swagelok. Achieve precise pressure control with our diverse product range.
Gas Cylinder Changeover Regulators
Ensure safe and efficient gas supply with our high-quality gas cylinder regulators and changeover regulators. Trust us for reliable gas control solutions!
Tank Blanketing Pressure Regulators
Explore Swagelok's tank blanketing regulator solutions for precise pressure control and reliable gas management in industrial processes.
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Spare Parts and Accessories
Maintain regulators and reduce downtime with OEM rebuild kits. Kits include wetted components, lubricant, and instructions.
Regulators Catalogs
Whether you need to maintain pressure downstream or upstream in an analytical or instrumentation setting (K series) or control pressure in a challenging industrial environment (RHPS series), a high-purity, high-flow application (HF series), or a system with storage tanks containing hazardous fluids (tank blanketing), we have a configuration to meet your needs. Find detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories in the product literature provided here.
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.
Swagelok offers pressure-reducing, back-pressure, dome-loaded, and spring-loaded pressure regulators to control pressure and minimize droop in instrumentation systems.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Compare the performance of different regulators under varying application conditions with our regulator flow curve generator tool.
Find the Right RegulatorSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How to Minimize Droop
Droop, or the decrease in outlet pressure as downstream flow increases, can be an issue for all regulators. Watch this video to discover considerations for minimizing droop in a pressure-reducing regulator.
Heated Regulators (KEV Series) Solution Spotlight
Discover how the reliable Swagelok® KEV Series Heated Regulator for analytic sampling systems responds to changes in operator inputs, ambient temperatures, and other operating conditions to deliver consistent, reliable performance.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.
실험실 벤치에서 바쁜 제조 시설과 상업용 충전소에 이르기까지, 산업용 압력 레귤레이터는 유체를 최적의 압력으로 보관하고 운반하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 애플리케이션에서 압력을 적절하게 제어할 수 없다면, 테스트 결과가 유효성을 상실하거나, 공정이 중단되거나, 장비가 손상되거나, 인력이 위험에 처할 수 있습니다. 시스템에 있는 레귤레이터가 잦은 유지보수, 수리 또는 교체 없이 긴 작동 수명 동안 일관적이고 정확하게 압력 수준을 유지할 수 있는지 파악해야 합니다.
Swagelok 압력 레귤레이터는 유체 시스템을 안전하고, 신뢰성 높으며, 비용 효율적으로 운영하는 데 필요한 일관적이며 정확하고 오래 지속되는 성능을 제공합니다.
레귤레이터의 성능 알아보기
스프링 하중, 돔 하중 또는 기타 사용 가능한 수많은 레귤레이터 구성 중에서 선택하는 과정을 현지에서 지원할 수 있는 유체 시스템 자문가들이 Swagelok의 전 세계 공인 판매 및 서비스 센터에 포진하고 있습니다. 이 자문가들은 또한 레귤레이터 문제를 진단하고 가스 분배 시스템과 같이 레귤레이터가 포함된 유체 시스템을 맞춤 구성하고 제작하는 업무도 지원할 수 있습니다.