|
Прокладка из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/4 дюйма, внутр. кольцо из материала Buna
부품 번호: S-4-RS-2B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
가스켓견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Прокладка из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/4 дюйма, внутр. кольцо из материала Buna
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
가스켓
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
S-4-RS-2B — Прокладка из углеродистой стали для фитинга с цилиндрической резьбой ISO (RS) 1/4 дюйма, внутр. кольцо из материала Buna
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Углеродистая сталь |
| 세정 공정 | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 가스켓 크기 | 1/4 дюйма |
| 내부 링 | внутреннее кольцо из материала Buna |
| eClass (4.1) | 23070101 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181500 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161833 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| 304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
