|
ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、チューブ・アダプター、1/2 インチ・サイズ VCO継手 × チューブ外径サイズ:1/2 インチ
型番: SS-8-VCO-3-8TA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
グランドSwagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
グランド
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Bodies with and without weld fittings.
仕様
SS-8-VCO-3-8TA — ステンレス鋼製 VCO Oリング式面シール継手、チューブ・アダプター、1/2 インチ・サイズ VCO継手 × チューブ外径サイズ:1/2 インチ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | VCO®Oリング式面シール継手 グランド |
| コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション2 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 316L-8-VCO-3A | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | 製品を見る |
| SS-12-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-12-WVCO-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-12-WVCO-6-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-16-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-2-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3-4MTW | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male Weld | 製品を見る |
| SS-4-VCO-3-4TA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-4-WVCO-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Socket Weld | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3-6TA | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
| SS-8-VCO-3-8MTW | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male Weld | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Male NPT | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-6-DF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 製品を見る |
| SS-8-WVCO-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | VCO® O-Ring Face Seal Gland | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
