text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Nut and Ferrule Set (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Please order in multiples of 5

Art.-Nr.: SS-8M0-NFSET

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Nut and Ferrule Sets

Triple-component set delivers proven leak-tight sealing and tube retention, engineered for high-integrity connections in demanding fluid systems.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Nut and Ferrule Set (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Please order in multiples of 5

Art.-Nr.: SS-8M0-NFSET
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Nut and Ferrule Sets
Triple-component set delivers proven leak-tight sealing and tube retention, engineered for high-integrity connections in demanding fluid systems.

Technische Daten

SS-8M0-NFSET — 316 Stainless Steel Nut and Ferrule Set (1 Nut/1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 8 mm Tube Fitting, Please order in multiples of 5

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-400-NFSET Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-600-NFSET Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
B-810-NFSET Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-100-NFSET 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-10M0-NFSET 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-12M0-NFSET 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-200-NFSET 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-400-NFSET 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-600-NFSET 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-6M0-NFSET 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen
SS-810-NFSET 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.