|
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Réf. pièce : 304-S1T-PP-4T
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Twin Bolted Plastic Clamp Tube SupportClamp components mitigate shock and vibration, withstand chemicals and UV light, alleviate stress on system parts, and streamline installation and maintenance. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Spécifications
304-S1T-PP-4T — Twin Bolted Plastic Clamp Tube Support Kit, 1/4 in. Tube Size, Polypropylene Support Body
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Polypropylene |
| Hardware Material | 304 Stainless Steel |
| Tube OD | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | Afficher le produit |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | Afficher le produit |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
