|
Conjunto de Puente de montaje para válvula de bola serie 83 (actuadores modelo 131/151)
型番: MS-MB-83-131
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
取り付け用ブラケット・キットSwagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. 警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
警告: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
カタログ
取り付け用ブラケット・キット
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Features: Swagelok® electric actuators can be used to control the position of many Swagelok ball valves; alternating- and direct-current models are available. An electrical signal is used to change valve position from remote locations. Integral limit switches provide an output signal of the valve position, even between positions.
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: 40G, 40, 60, 83, H83, SK, and FKB Series Valves, AFS Ball Valves; Calculate valve operating torque; Choose actuators and related components; Select mounting bracket kits
仕様
MS-MB-83-131 — Conjunto de Puente de montaje para válvula de bola serie 83 (actuadores modelo 131/151)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 洗浄プロセス | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| シリーズ用 | Serie 83 y Modelos de Actuadores 131/151 |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-1K-6 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-41 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-43Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-44 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-45Y | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-62-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-63-131 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-65-135 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-67 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-68 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-83-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-41G | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43G-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-43Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-44 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-45Y | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-62-F04-11DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-63-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-135 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-65-F05-14DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-67 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-68 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-131 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-133 | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-83-F04-11DIN-M | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-133 | - | - | - | - | - | 製品を見る |
| SS-MB-AFS-F05-14DIN-M | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
