Swagelok®ボール・バルブ/1/4回転式プラグ・バルブ
Swagelokボール・バルブおよびプラグ・バルブを使用することで、大半の産業において包括的な流体の締め切りソリューションを実現することができます。
ボール・バルブ | 信頼性の高い締め切り用バルブ。アプリケーションに合わせて選定・構成することが可能。
プラグ・バルブ | 安価ながら信頼性の高い締め切り用バルブ。低トルクで確実に開閉可能。
Swagelokボール・バルブは、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ) や漏れを制御し、幅広いアプリケーションに使用可能です。繰り返し漏れの無い締め切りを実現する設計を採用しており、総所有コストを低く抑えることができます。スウェージロックでは、フル・フロー型、計装用一体型、プロセス用3ピース型、トラニオン型、多目的用など、さまざまなタイプを取り揃えています。
Swagelok 1/4回転式計装用プラグ・バルブは、安価ながら信頼性が高く、ボール・バルブの代替品として使用することが可能です。シンプルかつコンパクトな設計ながら大流量に対応し、確実な締め切りを実現します。ステンレス鋼、真ちゅう、軽量なPFAなど、各種材質を取り揃えています。
適切なボール・バルブまたはプラグ・バルブの選定にサポートが必要ですか?
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカテゴリー
3ピース型トラニオン型ボール・バルブ、83シリーズ/H83シリーズ
トラニオン型ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は、大流量に対応するデザインながら、低トルクで開閉することができます。最高使用圧力は68.9 MPaで、API 641の低排出認証を取得しています。
3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ
計装用ボール・バルブ(2方タイプ/3方タイプ)は1/4回転で開閉することができ、API 641の低排出認証を取得しています。エアー・アクチュエーターまたは電気式アクチュエーターを組み込むことができます。
フル・フロー型ボール・バルブ、GBシリーズ
フル・フロー型ボール・バルブは、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザインおよび汎用性の高いボディを採用しており、双方向の流れかつ大流量に対応するほか、優れた耐食性を備えています。
中圧用トラニオン型ボール・バルブ、CTBシリーズ
Swagelok®トラニオン型ボール・バルブ CTBシリーズは、コンパクトなデザインながら中圧アプリケーションにおいて低トルクの1/4回転操作で確実な締め切りを行います。
多目的用ボール・バルブ、AFSシリーズ
ステンレス鋼(PTFE被膜)製ボール・バルブは、水素やCNGなどの高圧/大流量のアプリケーションに適しています。手動式または空気作動式(ISO 5211準拠のエアー・アクチュエーター)があります。
多目的用ボール・バルブ、SKシリーズ
Swagelok®多目的用ボール・バルブ SKシリーズは、低トルクかつ1/4回転で開閉でき、コンパクトなデザインながら41.3 MPaまでの圧力にて確実な締め切りを行います。
計装用一体型ボール・バルブ、40G / 40 シリーズ
計装用一体型ボール・バルブは、信頼性および耐久性が高く、高圧アプリケーションに適しています。さまざまなアクチュエーター、流路形状、ハンドルのオプションを選ぶことができます。
ボール・バルブ/プラグ・バルブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
The full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
Серия SK, Рабочее давление до 413 бар (6 000 фунтов на кв. дюйм, ман.).; Tемпература от −40 до 150 °C (от −40 до 302 °F).; Высокая пропускная способность и компактная конструкция.; Торцевые соединения от 6 до 8 мм и от 1/4 до 3/8 дюйма.; Конструкция из нержавеющей стали 316.
■ Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, изб.) ■ Торцевые соединения: трубные обжимные фитинги Swagelok®, резьбовые соединения NPT и соединения с конической трубной резьбой ISO ■ Размеры от 1/8 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Работа в режиме «открыто-закрыто», а также в режимах переключения и распределения потоков; Рабочее давление до 206 бар (3000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Диапазон температур от –53 до 148°C (от –65 до 300°F); Могут применяться для эксплуатации вне помещений и в технологическихпроцессах с повышенной температурой■ Торцевые соединения от 3 до 12 мм и от 1/16 до 3/4 дюйма
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Коэффициенты расхода (Cv) от 4,0 до 13,8; Дюймовые и метрические трубные обжимные фитинги Swagelok;предлагаются трубные резьбовые соединения NPT и ISO; Корпус и торцевые соединения из нержавеющей стали марки 316; Ручной и пневматический привод
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Характеристики:срабатывание при повороте на четверть оборота и полнопроходная конструкция; малый вес; материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты с малым содержанием экстрагируемых веществ для обеспечения стойкости к химическому воздействию; торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok® из PFA размером 1/4 дюйма для обеспечения надежной эксплуатации.
Features: 3/8 to 1 in. sizes; alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and alloy 6-moly materials; On-off (2-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
Features: Alloy 625, alloy 825, and Alloy 2507 super duplex stainless steel materials; Working pressures up to 6 000 psig (413 bar); 1/4 to 1/2 in. Swagelok® tube fitting or NPT end connections; Compact, maximum-flow design
関連資料/コラム記事
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。