text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Directional Handle

Referencia #: 6LVV-DPVR4-P

Especificaciones

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Color del Mando Azul
Tipo de mando Direccional
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Rango de temperatura y presión máx 65°C @ 17,2 BAR / 150°F @ 250 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
Rango de presión a temperatura ambiente 17,2 BAR @ 20°C / 250 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,13 µm (5 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Modelo Recto, Actuación Manual

Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Directional Handle

Referencia #: 6LVV-DPVR4-P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Actuación Manual
Las válvulas de diafragma Swagelok están disponibles en variedad de tamaños, materiales y configuraciones para satisfacer sus necesidades en aplicaciones generales, de alta pureza y de ultra alta pureza.

Especificaciones

6LVV-DPVR4-P — 316L VIM-VAR UHP Diaphragm Sealed Valve, 1/4 in. Male VCR Fitting, SC-01 Cleaned, Blue Directional Handle

Atributo Valor
Tipo de actuador Manual
Material del Cuerpo 316L VIM-VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Tamaño conexión 2 1/4 pulg.
Tipo de conexión 2 Cierre frontal (junta plana) macho VCR
Cv Máximo 0.27
Configuración de Caudal Modelo recto (2 vías)
Color del Mando Azul
Tipo de mando Direccional
Máxima Temperatura, °F (°C) 150 (65)
Rango de temperatura y presión máx 65°C @ 17,2 BAR / 150°F @ 250 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -10 (-23)
Rango de presión a temperatura ambiente 17,2 BAR @ 20°C / 250 PSIG @ 70°F
Material del asiento PCTFE
Acabado superficial Promedio de 0,13 µm (5 µpulg.)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Tube Butt Weld 1/4 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4 in. Rotatable Male VCR® Metal Gasket Face Seal 1/4 in. Female VCR® Metal Gasket Face Seal Ver producto
6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Rotatable Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male Rotatable VCR Thread Ver producto
6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.