|
Reductor Swagelok de Acero Inox., 8 mm OD x 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok
Réf. pièce : SS-8M0-R-16M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Reductor Swagelok de Acero Inox., 8 mm OD x 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Spécifications
SS-8M0-R-16M — Reductor Swagelok de Acero Inox., 8 mm OD x 16 mm Adaptador a Tubo Swagelok
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acero inoxidable 316 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | Limpieza y Embalaje Estándar (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 8 mm |
| Type du raccordement 1 | Racor Swagelok® |
| Dimension du raccordement 2 | 16 mm |
| Type du raccordement 2 | Adaptador a Tubo Swagelok® |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142615 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-R-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-100-R-2 | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-1010-6-6 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-1010-6-8 | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-10M0-6-6M | Latón | 10 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-1210-6-8 | Latón | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-1410-6-12 | Latón | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-200-6-1 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-200-R-4 | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-300-R-4 | Latón | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-400-6-1 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-400-6-2 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-400-R-6 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-500-6-4 | Latón | 5/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-6-4 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-R-10 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-600-R-8 | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-6M0-R-6 | Latón | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-6-4 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-6-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| B-810-R-6 | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| B-8M0-R-6M | Latón | 8 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| M-810-6-4 | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| PFA-420-6-2 | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| PFA-620-6-4 | PFA | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| PFA-820-6-4 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| PFA-820-6-6 | PFA | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-100-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-6-6 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-6-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-R-12 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-R-16 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1010-R-8 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-61-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-6-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-4 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-10M0-R-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-10 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-6-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-16 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-4 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a Tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1210-R-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-6-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-12 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-16M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-20M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-22M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 22 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-25M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8 | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-12M0-R-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1410-6-12 | Acero inoxidable 316 | 7/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-15M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-2R-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-6-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-6-4 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-6-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-12 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-20 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-24 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-1610-R-32 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado | Afficher le produit |
| SS-1610-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-10M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 10 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-16M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-6-12M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12 | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-12M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-22M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 22 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-18M0-R-25M | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2000-6-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2000-R-24 | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-6-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-6-1BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-6M | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-8 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-200-R-8BT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-20M0-6-8 | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2400-6-16 | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-16 | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 1 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-25M0-6-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-25M0-R-18M | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-2M0-R-2 | Acero inoxidable 316 | 2 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-6-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-R-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-300-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-6-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-10M | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 10 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-2 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-4 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6M | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-3M0-R-6MBT | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-400-6-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-1BT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/16 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Afficher le produit |
| SS-400-6-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-6-2BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-6-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-400-R-10 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-12BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-12M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-16 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-6BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-6M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-8BT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-400-R-8M | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-4 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-4M0-R-6M | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-500-6-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-500-R-6 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-6-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-2BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-4BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-6-5 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-600-R-10 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-10M | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-16 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-8 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-600-R-8BT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-61-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-2M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 2 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-3MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-6-4M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-10M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-12MBT | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-18M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-2 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-3M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-4 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-6M | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-6M0-R-8M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-2 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-2BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-4BT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Afficher le produit |
| SS-810-6-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-810-6-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-810-6BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-810-R-10 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-12 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-12BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-12M | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-16 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-16BT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-810-R-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-6M | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8M0-6-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-10M | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-12M | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-4 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-6M | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| SS-8M0-R-8 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Afficher le produit |
| T-400-6-2 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
| T-600-6-4 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
