text.skipToContent text.skipToNavigation

Reduzierverschraubung, Messing, 6 mm Rohrverschraubung - 3/8 Zoll Rohrstutzen

Art.-Nr.: B-6M0-R-6

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Gerade Ausführungen

Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Reduzierverschraubung, Messing, 6 mm Rohrverschraubung - 3/8 Zoll Rohrstutzen

Art.-Nr.: B-6M0-R-6
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade Ausführungen
Die geraden Reduzierstücke sorgen für einen reibungslosen Übergang zwischen unterschiedlichen Rohrleitungsgrößen – ideal für eine hohe Durchflusskapazität in kompakten Systemen in wichtigen Bereichen.

Technische Daten

B-6M0-R-6 — Reduzierverschraubung, Messing, 6 mm Rohrverschraubung - 3/8 Zoll Rohrstutzen

Attribute Wert
Körperwerkstoff Messing
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 6 mm
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrstutzen
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40141720
UNSPSC (11.0501) 40142615
UNSPSC (13.0601) 40183112
UNSPSC (15.1) 40183112
UNSPSC (17.1001) 40183112
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-100-R-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-1010-6-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1010-6-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-10M0-6-6M Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1210-6-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-1410-6-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-6-1 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-200-R-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-300-R-4 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-400-6-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-6-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-400-R-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-500-6-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-6-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-600-R-10 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-600-R-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-810-6-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-6-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
B-810-R-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
B-8M0-R-6M Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-420-6-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-620-6-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-4 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
PFA-820-6-6 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-100-R-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-100-R-6M 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-6-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-6-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1010-R-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-16 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1010-R-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-61-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-6-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-10M0-R-12M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-6M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-10M0-R-8M 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-6-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-6-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1210-R-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-16 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-4 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-6 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1210-R-8 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-6-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-6-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12M0-R-10M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-16M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-18M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-20M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-22M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-25M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-6M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-12M0-R-8M 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1410-6-12 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-15M0-6-12M 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-2R-16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-6-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-4 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-6-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-1610-R-12 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-20 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-24 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-32 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-1610-R-8 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-16M0-6-10M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-6-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-16M0-R-12M 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-6-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-12M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-22M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-18M0-R-25M 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2000-6-16 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2000-R-24 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-6-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-6-1BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-200-R-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-4BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-6M 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-200-R-8BT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-20M0-6-8 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-2400-6-16 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-16 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-6-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-25M0-R-18M 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-2M0-R-2 316 Stainless Steel 2 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-6-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-300-R-2 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-300-R-4 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-6-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3M0-R-10M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-2 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-4 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6M 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-3M0-R-6MBT 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-6-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-1BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-2BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-400-R-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-12M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-16 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-6M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8BT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-400-R-8M 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-4 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-4M0-R-6M 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-500-6-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-500-R-6 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-2BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-4BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-600-R-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-10M 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-16 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-600-R-8BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-6-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-61-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-2M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 2 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-3MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-6-4M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-10M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-12MBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6M0-R-18M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-3M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-6M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-6M0-R-8M 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-6-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-2BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-810-R-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-12M 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-810-R-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-6-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-6-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-8M0-R-10M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-12M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-16M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-6M 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
SS-8M0-R-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter Produkt anzeigen
T-400-6-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
T-600-6-4 PTFE 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.