|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 1/2 po x 3/8 po
型番: B-811-PC-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
DroitsDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
カタログ
Droits
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
B-811-PC-6 — Raccord pour tube Swagelok en laiton, embout de raccordement réducteur, diam. ext. tube 1/2 po x 3/8 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Matériau du corps | 황동 |
| Traversant | Non |
| Procédé de nettoyage | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8인치 |
| Type du raccordement 1 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| Dimension du raccordement 2 | 1/2인치 |
| Type du raccordement 2 | 포트코넥터 |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37030710 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Brass | 3/4 in. | Port Connector | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-401-PC | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-601-PC | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Port Connector | 製品を見る |
| B-811-PC | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| S-811-PC | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-1011-PC | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-101-PC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/16 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-10M1-PC | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 10 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-10M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-10M1-PC-8M | 316 Stainless Steel | 10 mm | Port Connector | 8 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-1211-PC | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-1211-PC-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Port Connector | 製品を見る |
| SS-12M1-PC | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 12 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-10M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 10 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-6M | 316 Stainless Steel | 12 mm | Port Connector | 6 mm | Port Connector | 製品を見る |
| SS-12M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-1611-PC | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-1611-PC-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-1611-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-16M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 16 mm | ポート・コネクター | 製品を見る |
| SS-16M1-PC-12M | Acier inoxydable 316 | 16 mm | Embout de raccordement | 12 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-18M1-PC | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 18 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-2000-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-201-PC | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-201-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-20M1-PC | Acier inoxydable 316 | 20 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 20 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-2400-PC | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/2 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-25M1-PC | Acier inoxydable 316 | 25 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 25 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-3M1-PC | Acier inoxydable 316 | 3 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-401-PC | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-401-PC-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/16 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-401-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-401-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Embout de raccordement | 6 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-401-PCBLBQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | 1/4 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-501-PC | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-601-PC | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-601-PC-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/8 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-601-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Embout de raccordement | 1/4 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-6M1-PC | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-6M1-PC-3M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 6 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-811-PC | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-811-PC-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-811-PC-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-8M1-PC | Acier inoxydable 316 | 8 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
| SS-8M1-PC-6M | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 8 mm | Embout de raccordement | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
