|
合金 C-276鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:1/8 インチ
Код изделия: HC-200-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеФормирует герметичные соединения трубок, обеспечивая сохранение характеристик потока в линейных конфигурациях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
合金 C-276鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:1/8 インチ
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
HC-200-6 — 合金 C-276鋼製 Swagelokチューブ継手、ユニオン、チューブ外径サイズ:1/8 インチ
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 合金C-276 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| Размер соединения 1 | 1/8 インチ |
| Тип соединения 1 | Swagelok®チューブ継手 |
| Размер соединения 2 | 1/8 インチ |
| Тип соединения 2 | Swagelok®チューブ継手 |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| 825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-100-6 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1010-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-10M0-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-10M0-6-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1210-6 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-12M0-6 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1410-6 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-15M0-6 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1610-6 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-1810-6 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-200-6 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-300-6 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-400-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-600-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-6M0-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-6M0-6-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-810-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| B-8M0-6 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| HC-400-6 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| HC-400-61 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| HC-600-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| HC-810-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| S-1210-6 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| S-300-6 | Carbon Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| S-400-6 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| S-600-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| S-810-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-100-6 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-100-6BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1010-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-10M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-0021 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Long Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-1210-6BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1210-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-12M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1410-6 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-14M0-6 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-14M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-15M0-6 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-15M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1610-6-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-1610-6BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-16M0-6-10 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-18M0-6 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-18M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-1F0-6GC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2000-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-200-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-200-6-2AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-200-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-20M0-6 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-20M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-22M0-6 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2400-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-25M0-6 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-28M0-6 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2M0-6 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-2M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-300-6 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-30M0-6 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-3200-6 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-38M0-6 | 316 Stainless Steel | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-3M0-6 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-3M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-400-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-400-6-1FGC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-400-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-400-6JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-400-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4M0-6 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-4M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-500-6 | 316 Stainless Steel | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-600-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-600-6-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-600-6-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-600-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-600-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-6M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-0030 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-810-6-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | AN Tube Flare | Просмотр изделия |
| SS-810-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| SS-8M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| TI-400-6 | Titanium | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
| TI-810-6 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
