|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1 1/2 インチ
부품 번호: SS-2400-PC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형직선형 포트 커넥터는 튜빙과 부품 포트 사이에 신뢰성 높은 연결을 제공하므로, 소형 핵심 유체 시스템에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-2400-PC — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、ポート・コネクター、チューブ外径サイズ:1 1/2 インチ
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| 연결구 2 크기 | 1 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 포트코넥터 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1211-PC-8 | Brass | 3/4 in. | Port Connector | 1/2 in. | Port Connector | 제품 보기 |
| B-401-PC | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| B-601-PC | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| B-811-PC | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| B-811-PC-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| M-401-PC | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| M-811-PC | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| S-811-PC | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1011-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 5/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-101-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 10 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-10M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1211-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1211-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-10M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 10 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-12M1-PC-8M | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | ポート・コネクター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1611-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-1611-PC-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 16 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-16M1-PC-12M | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | ポート・コネクター | 12 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-18M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 18 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-2000-PC | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-201-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-201-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-20M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 20 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-25M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 25 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-3M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 3 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-1 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-401-PCBLBQ | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-501-PC | 316 ステンレス鋼 | 5/16 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 5/16 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/8 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-601-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | ポート・コネクター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-6M1-PC-3M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 6 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-811-PC | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-811-PC-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-811-PC-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
| SS-8M1-PC-6M | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 8 mm | ポート・コネクター | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
