text.skipToContent text.skipToNavigation

Swagelok-Rohrverschraubung aus Super Duplex Edelstahl 2507, Winkelverschraubung, 1/2 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: 2507-810-9-SG2

Specifications

Attribute Value
Körperwerkstoff Super Duplex Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183101
Gerade Ausführungen

Für solide und leckagefreie Rohrverbindungen – ideal für eine gleich bleibende Durchflussleistung in linearen Systemen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warning: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

Swagelok-Rohrverschraubung aus Super Duplex Edelstahl 2507, Winkelverschraubung, 1/2 Zoll Rohraußendurchmesser

Part #: 2507-810-9-SG2
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Gerade Ausführungen
Für solide und leckagefreie Rohrverbindungen – ideal für eine gleich bleibende Durchflussleistung in linearen Systemen.

Specifications

2507-810-9-SG2 — Swagelok-Rohrverschraubung aus Super Duplex Edelstahl 2507, Winkelverschraubung, 1/2 Zoll Rohraußendurchmesser

Attribute Value
Körperwerkstoff Super Duplex Stainless Steel
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1/2 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030701
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183101
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
6MO-400-6 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
6MO-600-6 6-Moly 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
6MO-810-6 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
825-400-6 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-100-6 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1010-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-10M0-6 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-10M0-6-6 Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1210-6 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-12M0-6 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1410-6 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-15M0-6 Messing 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1610-6 Messing 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-1810-6 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-200-6 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-300-6 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-400-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-600-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-6M0-6 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-6M0-6-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-810-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
B-8M0-6 Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
HC-200-6 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
HC-400-6 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
HC-400-61 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
HC-600-6 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
HC-810-6 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
M-400-6 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
PFA-220-6 PFA➄ 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
PFA-420-6 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
PFA-620-6 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
PFA-820-6 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
S-1210-6 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
S-300-6 Kohlenstoffstahl 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
S-400-6 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
S-600-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
S-810-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-100-6 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-100-6BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1010-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-10M0-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-10M0-6-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-10M0-6-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-10M0-6-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-10M0-6-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1210-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1210-6-0021 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Lange Swagelok® Verschraubung View Product
SS-1210-6-12AN Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-1210-6BT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-1210-6SC11 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-12M0-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-12M0-6-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-12M0-6-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-12M0-6-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1410-6 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-14M0-6 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-14M0-6-8 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-15M0-6 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-15M0-6-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1610-6 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1610-6-16AN Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-1610-6BT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-16M0-6 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-16M0-6-10 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-18M0-6 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-18M0-6-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-1F0-6GC Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube View Product
SS-2000-6 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-200-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-200-6-2AN Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-200-6-4AN Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-20M0-6 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-20M0-6-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-22M0-6 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-2400-6 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-25M0-6 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-28M0-6 Edelstahl 316 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung 28 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-2M0-6 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-2M0-6-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-2M0-6-2 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-2M0-6-4 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-300-6 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-30M0-6 Edelstahl 316 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung 30 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-3200-6 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-38M0-6 Edelstahl 316 38 mm Swagelok® Rohrverschraubung 38 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-3M0-6 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-3M0-6-2 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-400-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-400-6-1FGC Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube View Product
SS-400-6-4AN Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-400-6JA Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-400-6SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-4M0-6 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-4M0-6-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-4M0-6-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-500-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-600-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-600-6-4AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-600-6-6AN Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-600-6BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung View Product
SS-600-6SC11 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6M0-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6M0-6-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6M0-6-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6M0-6-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-6M0-6-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-810-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-810-6-0030 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-810-6-8AN Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll AN-Rohrkonus View Product
SS-810-6SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8M0-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8M0-6-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8M0-6-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
SS-8M0-6-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
T-400-6 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
TI-400-6 Titan 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product
TI-810-6 Titan 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.