|
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 5/16 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
Part #: SS-500-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StraightsStraight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector hembra Swagelok de Acero inox., 5/16 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
Log in or Register to view price
Catalogs
Straights
Straight female tube connector delivers a reliable, leak-tight connection between tubing and threaded components—ideal for critical fluid systems.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-500-7-4 — Conector hembra Swagelok de Acero inox., 5/16 pulg. OD x 1/4 pulg. NPT hembra
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Acero inoxidable 316 |
| Bored Through | No |
| Cleaning Process | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Connection 1 Size | 5/16 pulg. |
| Connection 1 Type | Racor Swagelok® |
| Connection 2 Size | 1/4 pulg. |
| Connection 2 Type | NPT hembra |
| Flow Restrictor | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | View Product |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-4RG | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| B-400-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-400-7-8 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-4RT | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| B-600-7-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| B-600-7-8 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| B-6M0-7-4RG | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| B-810-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| HC-810-7-8 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| M-400-7-4 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| M-810-7-8 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| S-1210-7-12 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| S-810-7-8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-100-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-100-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1010-7-12 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1010-7-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1010-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-10M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-10M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-10M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | View Product |
| SS-10M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-7-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1210-7-12RT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-1210-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1210-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12M0-7-0007 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12M0-7-12RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-12M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | View Product |
| SS-12M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | M20 x 1.5 | Female Metric Gage Thread | View Product |
| SS-1410-7-12 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-15M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1610-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1610-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-1610-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-16M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-18M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-2000-7-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-200-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | View Product |
| SS-200-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | View Product |
| SS-200-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-200-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | View Product |
| SS-20M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-20M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-22M0-7-12 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | View Product |
| SS-22M0-7-12RP | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-2400-7-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Female NPT | View Product |
| SS-25M0-7-16 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | View Product |
| SS-25M0-7-16RP | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female ISO Parallel Thread | View Product |
| SS-300-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-3M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-3M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-400-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-400-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-400-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-400-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-400-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-400-7-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-400-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-400-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-400-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-400-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-400-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-400-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-600-7-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-600-7-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-600-7-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-600-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-600-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-600-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-600-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-600-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-600-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-600-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-600-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-600-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-600-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-600-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-6M0-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-6M0-7-2RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-6M0-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-6M0-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-6M0-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-6M0-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-6M0-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | View Product |
| SS-6M0-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-6M0-7-6 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-6M0-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-6M0-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-6M0-7-8 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-6M0-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-6M0-7-8RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-6M0-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-810-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-810-7-16 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-810-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-810-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-810-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-810-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-810-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | View Product |
| SS-810-7-6RJ | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | View Product |
| SS-810-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | View Product |
| SS-810-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | View Product |
| SS-810-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-810-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-810-7-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Цилиндрическая резьба SAE/MS | View Product |
| SS-8M0-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| SS-8M0-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | View Product |
| SS-8M0-7-8RJ | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | View Product |
| SS-8M0-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
