|
Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde, (Manometer)
Art.-Nr.: SS-8-MTA-7-4RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Gerade AusführungenZuverlässige und leckagefreie Übergänge zwischen Rohrleitungen und Gewindeverschraubungen, speziell konstruiert für kritische Fluidsystemumgebungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde, (Manometer)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Gerade Ausführungen
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Technische Daten
SS-8-MTA-7-4RG — Swagelok Aufschraubadapter, Edelstahl, 8 mm Rohrstutzen x 1/4 Zoll zylindrisches ISO-Innengewinde, (Manometer)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 8 mm |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrstutzen |
| Größe Verbindung 2 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 2 | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrleitungsadapter | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-10-MTA-1-4RS | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-10-TA-1-8 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-12-MTA-1-4RS | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-12-TA-1-12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-400-A-4ANF | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Innengewinde 37° | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-2 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-1-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-4-TA-7-6 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-1-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-6-TA-7-4 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-MTA-1-4RS | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-1-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-6 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| B-8-TA-7-8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| S-6-TA-1-4 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-4RT | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-1-8RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-4RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-12-MTA-7-8RP | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12AN | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/ 16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-12W | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Winkelanschweißverschraubung | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-1-8RS | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-12RT | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-12-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-1610-A-16ANF | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Innengewinde 37° | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | Produkt anzeigen |
| SS-16-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16AN | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | 37° AN-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RS | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16RT | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-16ST | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 5/16-12 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-12 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-16-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-12RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-1-8RS | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-18-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Produkt anzeigen |
| SS-1-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-2ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-200-A-4ANF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Produkt anzeigen |
| SS-20-TA-1-20 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-24-TA-1-24 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen | 1 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-2ST | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 5/16-24 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16-24 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-2-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-32-TA-1-32 | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Adaptador tubo Swagelok® preensamblado | 2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-400-A-4ANF | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-4W | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-600-A-6ANF | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Hembra AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-4ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-1-OR | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 9/16-18 インチ | OシールSAE/MS平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-6-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-810-A-8ANF | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | 37°めすAN | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 8 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-MTA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-6ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT macho | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8AN | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Macho AN 37° | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8ST | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-8W | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubería a tope | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-1-OR | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-6RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RG | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RP | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | Produkt anzeigen |
| SS-8-TA-7-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
