text.skipToContent text.skipToNavigation

Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll kegeliges ISO-Innengewinde

型番: SS-8M0-7-8RT

仕様

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/2 Zoll
コネクション2 タイプ Kegeliges ISO-Innengewinde
流量制限 いいえ
メッキ/被膜 No Coating
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll kegeliges ISO-Innengewinde

型番: SS-8M0-7-8RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-8M0-7-8RT — Gerade Swagelok Aufschraubverschraubung, Edelstahl, 8 mm Rohrverschraubung x 1/2 Zoll kegeliges ISO-Innengewinde

属性 値
ボディ材質 Edelstahl 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 8 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
コネクション2 サイズ 1/2 Zoll
コネクション2 タイプ Kegeliges ISO-Innengewinde
流量制限 いいえ
メッキ/被膜 No Coating
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT 製品を見る
B-1010-7-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 製品を見る
B-1210-7-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT 製品を見る
B-12M0-7-4RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-7-12 Latón 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-1810-7-16 Latón 1 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-200-7-2 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-200-7-4 Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-400-7-2 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-400-7-4 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-400-7-4RG Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
B-400-7-6 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-400-7-8 Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-600-7-4 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-600-7-4RT Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
B-600-7-6 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-600-7-8 Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
B-6M0-7-4RG Latón 6 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
B-810-7-8 Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
HC-810-7-8 Aleación C-276 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
M-400-7-4 Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
M-810-7-8 Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
S-1210-7-12 Acero al carbono 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
S-810-7-8 Acero al carbono 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-100-7-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-100-7-4 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1010-7-12 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1010-7-6 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1010-7-8 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-10M0-7-4 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-10M0-7-4RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-10M0-7-4RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-4RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-10M0-7-6 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-10M0-7-6RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-10M0-7-6RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-10M0-7-8 Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-10M0-7-8RG Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-10M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-10M0-7-8RT Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-1210-7-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1210-7-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-1210-7-16 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1210-7-8 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12M0-7-0007 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-12M0-7-12 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12M0-7-12RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-12M0-7-4 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12M0-7-4RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-12M0-7-4RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-12M0-7-6 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12M0-7-6RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-12M0-7-6RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-6RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-12M0-7-8 Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-12M0-7-8RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-12M0-7-8RJ Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP (RJ) 製品を見る
SS-12M0-7-8RT Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-12M0-7-M20X1.5RG Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® M20 x 1,5 Rosca Métrica Hembra 製品を見る
SS-1410-7-12 Acero inoxidable 316 7/8 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-15M0-7-8 Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1610-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1610-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-1610-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-16M0-7-8 Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-18M0-7-8 Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-2000-7-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-200-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-200-7-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 製品を見る
SS-200-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-200-7-4RG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 製品を見る
SS-20M0-7-12 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-20M0-7-8 Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-22M0-7-12 Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-22M0-7-12RP Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 製品を見る
SS-2400-7-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1 1/2 pulg. NPT hembra 製品を見る
SS-25M0-7-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-25M0-7-16RP Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-300-7-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-3M0-7-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-3M0-7-4RG Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-400-7-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-2RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-400-7-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-4RG Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 製品を見る
SS-400-7-4RJ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) 製品を見る
SS-400-7-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-400-7-6RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-400-7-6RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-400-7-8 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-400-7-8RG Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-400-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-400-7-8RT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-500-7-4 Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-12 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-4 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-4RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-4RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-4RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-600-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-6RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-6RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-6RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-600-7-8 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-600-7-8RG Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-600-7-8RJ Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-600-7-8RT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-2 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-2RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-4RP Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-4RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-6RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-6RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-6M0-7-8 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-6M0-7-8RG Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-6M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-6M0-7-8RT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-4RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-4RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-6RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-810-7-6RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-6RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-810-7-8RG Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-810-7-8RJ Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-810-7-8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-810-7-8ST Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4-16 po Filetage cylindrique SAE/MS 製品を見る
SS-8M0-7-2 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-4RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る
SS-8M0-7-4RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8M0-7-6 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-6RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-6RT Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-8M0-7-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-8M0-7-8RG Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 製品を見る
SS-8M0-7-8RJ Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Filetage ISO femelle (RJ) 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。