text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/4 in. OD

Referencia #: 6LV-4MW-4

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 4 Size 1/4 in.
Connection 4 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183111
Crosses

Micro-Fit® cross fitting enables ultra-clean, four-way flow paths with precision welds—ideal for compact, high-purity process system layouts.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/4 in. OD

Referencia #: 6LV-4MW-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Crosses
Micro-Fit® cross fitting enables ultra-clean, four-way flow paths with precision welds—ideal for compact, high-purity process system layouts.

Especificaciones

6LV-4MW-4 — 316L VIM-VAR Micro-Fit® Union Cross, 1/4 in. OD

Atributo Valor
Body Material 316L VIM-VAR
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 3 Size 1/4 in.
Connection 3 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Connection 4 Size 1/4 in.
Connection 4 Type Micro-Fit Tube Butt Weld
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020717
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37200107
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40141714
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183111
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-4MW-4P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-6MW-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto
6LV-8MW-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.