text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 3/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-6-T

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female NPT
Connection 3 Size 3/8 in.
Connection 3 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Tees

Supports three-way flow paths with a robust, pressure-rated design—ideal for branching pipe systems without compromising performance.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 3/8 in. Female NPT

Art.-Nr.: SS-6-T
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Tees
Supports three-way flow paths with a robust, pressure-rated design—ideal for branching pipe systems without compromising performance.

Technische Daten

SS-6-T — Stainless Steel Pipe Fitting, Tee, 3/8 in. Female NPT

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
Connection 2 Size 3/8 in.
Connection 2 Type Female NPT
Connection 3 Size 3/8 in.
Connection 3 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020556
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40174607
UNSPSC (11.0501) 40142319
UNSPSC (13.0601) 40174607
UNSPSC (15.1) 40174607
UNSPSC (17.1001) 40174607
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-4-T Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
B-8-T Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12-T 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-16-T 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-2-MT 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-2-T 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-4-T 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-4-T-RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-6-MT 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT 3/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-6-T-RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Female ISO Tapered Thread 3/8 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen
SS-8-MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
SS-8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-8-T-RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Produkt anzeigen

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.