text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, té union, diam. ext. tube 1/2 po

Réf. pièce : SS-8FK0-3

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tés

Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, té union, diam. ext. tube 1/2 po

Réf. pièce : SS-8FK0-3
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Tés
Le raccord pour tube moyenne pression série FK Swagelok forme un joint étanche aux gaz et présente une résistance élevée aux vibrations dans des applications mettant en œuvre des pressions inférieures ou égales à 1378 bar (20 000 psig). Disponible en acier inoxydable 316, en alliage super duplex 2507 ou en alliage 625.

Spécifications

SS-8FK0-3 — Raccord pour tube moyenne pression Swagelok en acier inoxydable 316, té union, diam. ext. tube 1/2 po

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Dimension du raccordement 3 1/2 po
Type du raccordement 3 Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok®
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-4FK0-3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Afficher le produit
SS-6FK0-3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.