Трубные обжимные фитинги Swagelok® среднего давления (серия FK)
Фитинги серии FK для среднего давления позволяют улучшить соединения в условиях добычи нефти и газа, научно-исследовательских систем и водородного рынка. Обеспечивают надежные, герметичные соединения для современных систем транспортировки флюидов и газовых уплотнений.
Показать все трубные обжимные фитинги среднего давленияSwagelok® FK 시리즈 중압 피팅은 콘 & 쓰레드 피팅보다 최대 5배 빠르게 설치 가능하므로, 설치 시간, 조립 및 유지보수 비용이 절감됩니다. 이 피팅은 진동 내성이 있으며 최대 20,000 psig(1378 bar)의 애플리케이션에서 누설 없는 가스 밀폐 기능을 제공합니다. 따라서, 확실한 고압 연결이 매우 중요한 까다로운 환경에 사용하기에 이상적입니다.
이 중압 피팅은 신뢰성 높고 효율적이며, 극한의 애플리케이션에서 강력한 성능을 제공하는 동시에 작업자와 환경을 보호합니다. 이 제품은 최대 700 bar(10,150 psig)의 수소 애플리케이션에서 EC-79 표준을 충족하며, 손쉽고 정확한 설치가 가능하도록 사전 조립된 카트리지를 갖추고 있습니다. 간단한 투-피스 구조와 색상으로 구분된 페럴은 표준 공구를 사용할 때 정확한 방향과 설치를 보장합니다. 가공 경화 316 스테인리스강 몸체는 가벼운 공간 절약형 솔루션을 제공합니다. FK 시리즈 피팅은 NACE MR0175/ISO 15156 호환 버전으로도 공급 가능합니다.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
Sorgen Sie mit den Aufschraubverbindungen für die Aufnahme von Anschlüssen mit Außengewinde für sichere Rohrverbindungen.
Ersatzteile und Zubehör
Sets mit Muttern und Klemmringen und Messlehren für Rohrverbindungen in Anwendungen mit mittlerem Druck.
Gerade Einschraubverschraubungen
Stellen Sie leckagefreie Verbindungen in Instrumentierungssystemen und industriellen Anwendungen mit mittlerem Druck her.
Gerade Verschraubungen
Einfache Rohrverbindungen mit Winkeln, T-Stücken oder geraden Verschraubungen, erhältlich in Edelstahl 316 für mittleren Druck.
Schottverschraubungen
Die Schottverbindungen sind speziell für Schlauchdurchführungen ausgelegt und bieten einen zuverlässigen Fluidtransfer durch Platten oder Stahlwände hindurch.
Verschlusskappen und Stopfen
Sorgen Sie mit Verschlusskappen bzw. -stopfen in Anwendungen mit mittlerem Druck für eine optimale Druckabdichtung.
Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kataloge
Die Verschraubungen der Serie FK aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 sind in gerader, winkliger sowie in T-Form erhältlich, damit Ihre Konfigurationsanforderungen an ein leichtes, platzsparendes Design erfüllt sind. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör sowie Tipps für die Installation.
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합
Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.
Vergleich der VerschraubungenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
AGI Industries
Erfahren Sie, wie Swagelok mit den Ventilen und Verschraubungen der Serie FK AGI Industries dabei geholfen hat, bei Drücken von 15.000 psi einen leckagefreien Betrieb über 13.500 Anschlüsse hinweg zu gewährleisten.
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab.
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie Swagelok dem Betreiber einer Offshore-Ölanlage dabei geholfen hat, die Installationsdauer zu reduzieren und die gesamte Leistungsfähigkeit des Systems durch einen Austausch der traditionellen Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK von Swagelok zu verbessern.
Empa와 Swagelok은 공동 연구를 통해 수소 운송의 혁신 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다
스위스 연방 재료시험연구소(Empa)와 Swagelok은 수소 기반 운송 솔루션의 실행 가능성을 탐구하고 있습니다. 가장 최근의 연구 혁신은 Empa 수소 솔루션에 Swagelok FK 시리즈 피팅을 통합한 공동 개발을 통해 이루어졌습니다. 기존 Swagelok 튜브 피팅 대신 FK 시리즈 피팅을 사용함으로써 설치가 훨씬 쉬워진 동시에 밀폐 성능, 신뢰성, 안전성은 높아졌습니다.
Raccords pour tubes moyenne pression série FK
De la construction à la mise en service en passant par l’exploitation et la maintenance au quotidien, réduire le coût total du cycle de vie est une préoccupation constante. Les raccords pour tubes série FK permettent de réduire les coûts de maintenance et sont d’une grande fiabilité – ce qui limite les immobilisations – lorsque les procédures d’assemblage sont respectées. Ces raccords peuvent également aider à atténuer l’impact environnemental de votre système en réduisant les fuites et améliorer globalement la sécurité en protégeant le système contre la corrosion.