text.skipToContent text.skipToNavigation

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Код изделия: SS-204-1

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/8인치
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Back Ferrules

Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Код изделия: SS-204-1
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Back Ferrules

Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.

Технические характеристики

SS-204-1 — Bague arrière en acier inoxydable 316 pour raccord pour tube Swagelok 1/8 po

Атрибут Значение
Body Material 316 스테인리스강
Cleaning Process 표준 세정 및 포장(SC-10)
Connection 1 Size 1/8인치
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Просмотр изделия
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Просмотр изделия
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Просмотр изделия
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Просмотр изделия
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Просмотр изделия
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Просмотр изделия
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Просмотр изделия
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Просмотр изделия
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Просмотр изделия
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Просмотр изделия
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Просмотр изделия
M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - Просмотр изделия
NY-1214-1 Nylon 3/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-1614-1 Nylon 1 in. - - - Просмотр изделия
NY-404-1 Nylon 1/4 in. - - - Просмотр изделия
NY-604-1 Nylon 3/8 in. - - - Просмотр изделия
NY-814-1 Nylon 1/2 in. - - - Просмотр изделия
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - Просмотр изделия
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-1014-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-104-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-104-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-10M4-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - Просмотр изделия
SS-1214-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-12M4-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - Просмотр изделия
SS-1414-1 316 Stainless Steel 7/8 in. - - - Просмотр изделия
SS-14M4-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - Просмотр изделия
SS-15M4-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - Просмотр изделия
SS-1614-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - Просмотр изделия
SS-16M4-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - Просмотр изделия
SS-18M4-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - Просмотр изделия
SS-2004-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-20M4-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - Просмотр изделия
SS-22M4-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - Просмотр изделия
SS-2404-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - Просмотр изделия
SS-25M4-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - Просмотр изделия
SS-28M4-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - Просмотр изделия
SS-2M4-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - Просмотр изделия
SS-304-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - Просмотр изделия
SS-3204-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - Просмотр изделия
SS-3M4-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - Просмотр изделия
SS-404-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - Просмотр изделия
SS-404-1BQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
SS-4M4-1 Acero inoxidable 316 4 mm - - - Просмотр изделия
SS-604-1 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. - - - Просмотр изделия
SS-6M4-1 Acero inoxidable 316 6 mm - - - Просмотр изделия
SS-814-1 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. - - - Просмотр изделия
SS-8M4-1 Acero inoxidable 316 8 mm - - - Просмотр изделия
T-1214-1 PTFE 3/4 pulg. - - - Просмотр изделия
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Просмотр изделия
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Просмотр изделия
T-1614-1 PTFE 1 pulg. - - - Просмотр изделия
T-304-1 PTFE 3/16 pulg. - - - Просмотр изделия
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Просмотр изделия
T-404-1 PTFE 1/4 pulg. - - - Просмотр изделия
T-504-1 PTFE 5/16 pulg. - - - Просмотр изделия
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Просмотр изделия
T-814-1 PTFE 1/2 pulg. - - - Просмотр изделия
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.