|
316ステンレス鋼製 バック・フェルール(2 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Part #: SS-2M4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
バック・フェルールバック・フェルールにより、チューブを漏れなく確実にグリップ可能ー液体およびガス・システムにおける重要なシール性の維持に適しています。 Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
316ステンレス鋼製 バック・フェルール(2 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
Log in or Register to view price
Catalogs
バック・フェルール
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-2M4-1 — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(2 mmサイズ Swagelokチューブ継手用)
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 2 mm |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| 6ML-404-1A | 6 Moly | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| 6ML-604-1A | 6 Moly | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| 6ML-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| B-204-1 | Brass | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| B-404-1 | Brass | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-204-1 | Alloy C-276 | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-404-1 | Alloy C-276 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| HC-604-1 | Alloy C-276 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| HC-814-1 | Alloy C-276 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| INC-404-1 | Alloy 600 | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1214-1 | Nylon | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-1614-1 | Nylon | 1 in. | - | - | - | View Product |
| NY-404-1 | Nylon | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| NY-604-1 | Nylon | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| NY-814-1 | Nylon | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-1014-1 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-104-1 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-104-1-B1000 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-10M4-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1214-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-12M4-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1414-1 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-14M4-1 | 316 Stainless Steel | 14 mm | - | - | - | View Product |
| SS-15M4-1 | 316 Stainless Steel | 15 mm | - | - | - | View Product |
| SS-1614-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | - | - | - | View Product |
| SS-16M4-1 | 316 Stainless Steel | 16 mm | - | - | - | View Product |
| SS-18M4-1 | 316 Stainless Steel | 18 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2004-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| SS-204-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-20M4-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | - | - | - | View Product |
| SS-22M4-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | - | - | - | View Product |
| SS-2404-1 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-25M4-1 | 316 Stainless Steel | 25 mm | - | - | - | View Product |
| SS-28M4-1 | 316 Stainless Steel | 28 mm | - | - | - | View Product |
| SS-304-1 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | - | - | - | View Product |
| SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | View Product |
| SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | View Product |
| SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | View Product |
| SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | View Product |
| SS-4M4-1 | 316 Stainless Steel | 4 mm | - | - | - | View Product |
| SS-604-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | - | - | - | View Product |
| SS-6M4-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | - | - | - | View Product |
| SS-814-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| SS-8M4-1 | 316 Stainless Steel | 8 mm | - | - | - | View Product |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | View Product |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | View Product |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | View Product |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | View Product |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | View Product |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | View Product |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | View Product |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | View Product |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
